1SDA075603R1
Interruttore completo
XT4H 250 Ekip M-LIU In=60A 3p F F UL/CSA
Codice: 1SDA075603R1
Codice Metel: 1SDA075603R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
160x105x82,5
8 N·m
60 A
250 A
INTERRUTTORE TMAX XT4H 250 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP M DIP LIU R 60 A
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
120 cicli orari
8000 cicli
240 cicli orari
25000 cicli
Ekip M Dip LIU
UL489
3
A condizioni operative nominali per polo 1,3 W
2,5 kg
600 V
600 V CA
Bulloni