Electrification businessCatalogo generale

1SDA075491R1

Interruttore completo

XT4S 250 Ekip LSIG In=60A 3p F F UL/CSA

Codice: 1SDA075491R1
Codice Metel: 1SDA075491R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 160x105x82,5

  • 8 N·m

  • 60 A

  • 250 A

  • INTERRUTTORE TMAX XT4S 250 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP C DIP LSIG R 60 A

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • 120 cicli orari

    8000 cicli

  • 240 cicli orari

    25000 cicli

  • 50/60 Hz

  • Ekip LSIG

  • UL489

  • 3

  • A condizioni operative nominali per polo 1,3 W

  • 2,5 kg

  • 690 V CA

  • 690 V CA

  • 1000 V CA

  • Bulloni

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci