Electrification businessCatalogo generale

1SDA075390R1

Interruttore completo

XT4L 250 Ekip LS/I In=100A 4p F F UL/CSA

Codice: 1SDA075390R1
Codice Metel: 1SDA075390R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 160x140x82,5

  • 8 N·m

  • 100 A

  • 250 A

  • INTERRUTTORE TMAX XT4L 250 UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP DIP LS/I R 100 A

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • 120 cicli orari

    8000 cicli

  • 240 cicli orari

    25000 cicli

  • Ekip Dip LS/I

  • UL489

  • 4

  • A condizioni operative nominali per polo 3,5 W

  • 3,5 kg

  • 600 V

  • 600 V CA

  • Bulloni

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci