1SDA075368R1
Interruttore completo
XT4N 250 Ekip LS/I In=225A 4p F F UL/CSA
Codice: 1SDA075368R1
Codice Metel: 1SDA075368R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
160x140x82,5
8 N·m
225 A
250 A
INTERRUTTORE TMAX XT4N 250 UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP DIP LS/I R 225 A
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
120 cicli orari
8000 cicli
240 cicli orari
25000 cicli
Ekip Dip LS/I
UL489
4
A condizioni operative nominali per polo 13,3 W
3,5 kg
600 V
600 V CA
Bulloni