XT4V 250 TMA 175 875..1750 3p F F UL/CSA
Codice: 1SDA075304R1
Codice Metel: 1SDA075304R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
160x105x82,5
122.5...175 A
8 N·m
175 A
250 A
INTERRUTTORE TMAX XT4V 250 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMA R 175 I3=875...1750 A
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
120 cicli orari
8000 cicli
240 cicli orari
25000 cicli
TMA
UL489
3
A condizioni operative nominali per polo 9,1 W
2,5 kg
600 V
600 V CA
600 V CC
Bulloni