1SDA075152R1
Interruttore completo
XT3S 225 MCP Iu=200 3p F F UL/CSA
Codice: 1SDA075152R1
Codice Metel: 1SDA075152R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
150x105x70
8 N·m
200 A
225 A
INTERRUTTORE TMAX XT3S 225 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI MAGNETICI MCP Iu 200 A I3=1200...2400 A
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
120 cicli orari
8000 cicli
240 cicli orari
25000 cicli
MA
UL489
3
A condizioni operative nominali per polo 8,6 W
1,7 kg
600Y/347 V
600Y/347 V CA
500 V CC
Bulloni