1SDA075113R1
Interruttore completo
XT3N 225 TMF 100-1000 3p F F UL/CSA
Codice: 1SDA075113R1
Codice Metel: 1SDA075113R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
150x105x70
100 A
8 N·m
100 A
225 A
INTERRUTTORE TMAX XT3N 225 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMF R 100-1000 A
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
120 cicli orari
8000 cicli
240 cicli orari
25000 cicli
TMF
UL489
3
A condizioni operative nominali per polo 5,6 W
1,7 kg
600Y/347 V
600Y/347 V CA
500 V CC
Bulloni