1SDA102175R1
Sganciatori
Ekip Hi-Touch LSI In=40A XT2 3p UL/CSA
Codice: 1SDA102175R1
Codice Metel: 1SDA102175R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
40 A
SGANCIATORE ELETTRONICO TRIPOLARE IN CA EKIP HI-TOUCH LSI R 40 XT2 UL/CSA
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Ekip Hi-Touch LSI
UL489
3
1 kg