1SDA102146R1
Interruttore completo
XT2H 125 Ekip Dip LIG In125 4p FF UL/CSA
Codice: 1SDA102146R1
Codice Metel: 1SDA102146R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
130x120x82,5
125 A
125 A
INTERRUTTORE TMAX XT2H 125 UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP DIP LIG R 125
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
240 cicli orari
25000 cicli
50/60 Hz
Ekip Dip LIG
UL489
4
A condizioni operative nominali per polo 6,6 W
1,5 kg
600 V CA
500 V CC