Electrification businessCatalogo generale

1SDA102067R1

Interruttore completo

XT2S 125 Ekip Dip LIG In25A 3p FF UL/CSA

Codice: 1SDA102067R1
Codice Metel: 1SDA102067R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 130x90x82,5

  • 25 A

  • 125 A

  • INTERRUTTORE TMAX XT2S 125 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP DIP LIG R 25 A

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • 240 cicli orari

    25000 cicli

  • 50/60 Hz

  • Ekip Dip LIG

  • UL489

  • 3

  • A condizioni operative nominali per polo 0,8 W

  • 1,12 kg

  • 600 V CA

    500 V CC

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci