Electrification businessCatalogo generale

1SDA081931R1

Interruttore completo

XT2X 125 TMA 125 625..1250 3p F F UL/CSA

Codice: 1SDA081931R1
Codice Metel: 1SDA081931R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 130x90x82,5

  • 87.5...125 A

  • 125 A

  • 125 A

  • INTERRUTTORE TMAX XT2X 125 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMA R 125 I3=625..1250 A

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • 120 cicli orari

    8000 cicli

  • 240 cicli orari

    25000 cicli

  • TMA

  • UL489

  • 3

  • A condizioni operative nominali per polo 11,4 W

  • 1,1 kg

  • 600 V

  • 600 V CA

    500 V CC

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci