1SDA074980R1
Interruttore completo
XT2L 125 Ekip LSI In=10A 3p F F UL/CSA
Codice: 1SDA074980R1
Codice Metel: 1SDA074980R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
130x90x82,5
6 N·m
10 A
160 A
INTERRUTTORE TMAX XT2L 125 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP C DIP LSI R 10 A
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
120 cicli orari
8000 cicli
240 cicli orari
25000 cicli
50/60 Hz
Ekip LSI
UL
3
A condizioni operative nominali per polo 0,1 W
1,2 kg
690 V CA
690 V CA
1000 V CA
Bulloni