1SDA074943R1
Interruttore completo
XT2V 125 Ekip LS/I In=100A 3p F F UL/CSA
Codice: 1SDA074943R1
Codice Metel: 1SDA074943R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
130x90x82,5
6 N·m
100 A
125 A
INTERRUTTORE TMAX XT2V 125 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP DIP LS/I R 100 A
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
120 cicli orari
8000 cicli
240 cicli orari
25000 cicli
Ekip Dip LS/I
UL489
3
A condizioni operative nominali per polo 4,2 W
1,12 kg
600 V
600 V CA
Bulloni