1SDA074744R1
Interruttore completo
XT2N 125 TMA 100-500..1000 3p F F UL/CSA
Codice: 1SDA074744R1
Codice Metel: 1SDA074744R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
130x90x82,5
70...100 A
6 N·m
100 A
125 A
INTERRUTTORE TMAX XT2N 125 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMA R 100 I3=500...1000 A
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
120 cicli orari
8000 cicli
240 cicli orari
25000 cicli
TMA
UL489
3
A condizioni operative nominali per polo 8,1 W
1,1 kg
600 V
600 V CA
500 V CC
Bulloni