Electrification businessCatalogo generale

1SDA074740R1

Interruttore completo

XT2N 125 TMF 60-600 3p F F UL/CSA

Codice: 1SDA074740R1
Codice Metel: 1SDA074740R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 130x90x82,5

  • 60 A

  • 6 N·m

  • 60 A

  • 125 A

  • INTERRUTTORE TMAX XT2N 125 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMF R 60-600 A

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • 120 cicli orari

    8000 cicli

  • 240 cicli orari

    25000 cicli

  • TMF

  • UL489

  • 3

  • A condizioni operative nominali per polo 4,4 W

  • 1,1 kg

  • 600 V

  • 600 V CA

    500 V CC

  • Bulloni

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci