1SDA074714R1
Interruttore completo
XT1H 125 TMF 40-500 4p F F UL/CSA
Codice: 1SDA074714R1
Codice Metel: 1SDA074714R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
130x101,6x70
40 A
6 N·m
40 A
125 A
INTERRUTTORE TMAX XT1H 125 UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMF R 40-500 A
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
120 cicli orari
8000 cicli
240 cicli orari
25000 cicli
TMF
UL489
4
A condizioni operative nominali per polo 2,6 W
1,4 kg
600Y/347 V
600Y/347 V CA
500 V CC
Bulloni