1SDA065882R1
Interruttore completo
T8V 2000 UL PR331/P LSIG In=2000A 4p F F
Codice: 1SDA065882R1
Codice Metel: 1SDA065882R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
382x553x282
2000 A
2000 A
INTERRUTTORE TMAX T8V 2000 UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR331/P-LSIG R 2000
A seguito della direttiva 2011/65/UE e dell'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
4500 cicli
20 cicli orari
15000 cicli
60 cicli orari
PR331/P LSIG
UL
4
A condizioni operative nominali per polo 46 W
12,5 kg
240 V AC 125kA
480 V AC 125 kA
600 V AC 100 kA
600V CA