1SDA065866R1
Interruttore completo
T8V 3000 UL PR331/P LSI In=3000A 3p F VR
Codice: 1SDA065866R1
Codice Metel: 1SDA065866R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
382x427x282
3000 A
3000 A
INTERRUTTORE TMAX T8V 3000 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI POSTERIORI VERTICALI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR331/P-LSI R 3000
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
3000 cicli
20 cicli orari
15000 cicli
60 cicli orari
PR232/P-LSI
UL
3
A condizioni operative nominali per polo 117 W
73 kg
240 V AC 125kA
480 V AC 125 kA
600 V AC 100 kA
600V CA