XT7H-D M 1200 MCS 4p F F UL/CSA
Codice: 1SDA103812R1
Codice Metel: 1SDA103812R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
268x280x178
1000 A - 1200 A
1200 A
SEZIONATORE TMAX XT7H-D 1200 MCS UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E COMANDO CON ACCUMULO DI ENERGIA
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
20000 cicli
60 cicli orari
50/60 Hz
UL489
4
A condizioni operative nominali per polo 53 W
14 kg
600 V CA