XT7S-D M 1000 MCS 3p F F UL/CSA
Codice: 1SDA103803R1
Codice Metel: 1SDA103803R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
268x210x178
1000 A - 1200 A
1000 A
SEZIONATORE TMAX XT7S-D 1000 MCS UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E COMANDO CON ACCUMULO DI ENERGIA
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
20000 cicli
60 cicli orari
50/60 Hz
UL489
3
A condizioni operative nominali per polo 37 W
11 kg
600 V CA