XT6H-D 800 MCS 3p F F UL/CSA
Codice: 1SDA102877R1
Codice Metel: 1SDA102877R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
268x210x103,5
800 A
400 V 800 A
690 V 800 A
800 A
SEZIONATORE TMAX XT6H-D 800 MCS UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
20000 cicli
120 cicli orari
UL489
3
8,547 kg
220 V AC 100kA
230 V AC 100 kA
240 V AC 100 kA
380 V AC 70 kA
415 V AC 70 kA
440 V AC 50 kA
500 V AC 50 kA
525 V AC 50 kA
690 V AC 25 kA
250 V DC 2 poli in serie 70 kA
500 V DC 2 poli in serie 50 kA
750 V DC 3 poli in serie 36 kA
600 V CA
600 V CC 3 poli in serie