XT5S-D 400 MCS 4p F F UL/CSA
Codice: 1SDA102671R1
Codice Metel: 1SDA102671R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
205x186x103,5
400 A - 600 A
400 V 400 A
690 V 400 A
400 A
SEZIONATORE TMAX XT5S-D 400 MCS UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
20000 cicli
120 cicli orari
UL489
4
5,472 kg
600 V CA
600 V CC 3 poli in serie