XT5V-D 600 MCS 3p F F UL/CSA
Codice: 1SDA102668R1
Codice Metel: 1SDA102668R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
205x140x103,5
400 A - 600 A
400 V 600 A
690 V 600 A
600 A
SEZIONATORE TMAX XT5V-D 600 MCS UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
20000 cicli
120 cicli orari
UL489
3
4,356 kg
600 V CA
600 V CC 3 poli in serie