XT4L-D 150 MCS-UL/CSA Im=3000 3p F F
Codice: 1SDA083047R1
Codice Metel: 1SDA083047R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
160x105x82,5
150 A - 250 A
150 A
SEZIONATORE TMAX XT4L-D 150 MCS-UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI Im 3000A
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
50/60 Hz
UL489
3
A condizioni operative nominali per polo 7,8 W
2,05 kg
600 V CA
600 V CC 3 poli in serie