XT2N-D 125 MCS-UL/CSA Im=1250 4p F F
Codice: 1SDA076618R1
Codice Metel: 1SDA076618R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
130x120x82,5
6 N·m
125 A
125 A
SEZIONATORE TMAX XT2N-D 125 MCS-UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI Im 1250A
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
120 cicli orari
8000 cicli
240 cicli orari
25000 cicli
UL489
4
A condizioni operative nominali per polo 11,4 W
1,2 kg
600 V
600 V CA
500V CC 3 poli in serie
Bulloni