XT4L-D 250 MCS-UL/CSA Im=2500 4p F F
Codice: 1SDA075627R1
Codice Metel: 1SDA075627R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
160x140x82,5
8 N·m
150 A - 250 A
250 A
SEZIONATORE TMAX XT4L-D 250 MCS-UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI Im 3000A
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
120 cicli orari
8000 cicli
240 cicli orari
25000 cicli
50/60 Hz
UL489
4
A condizioni operative nominali per polo 16,4 W
2,35 kg
600 V
600 V CA
600 V CC 3 poli in serie
Bulloni