XT3S-D 225 MCS-UL/CSA Im=2250 3p F F
Codice: 1SDA075618R1
Codice Metel: 1SDA075618R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
150x105x70
8 N·m
225 A
225 A
SEZIONATORE TMAX XT3S-D 225 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI Im 2250A
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
120 cicli orari
8000 cicli
240 cicli orari
25000 cicli
UL489
3
A condizioni operative nominali per polo 17,8 W
1,7 kg
600Y/347 V
600Y/347 V CA
500V CC 3 poli in serie
Bulloni