1SDA107622R1
Spine
RATING PLUG In=600 A XT7-XT7M INST UL
Codice: 1SDA107622R1
Codice Metel: 1SDA107622R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
600 A
PLUG TARATURA In=600A XT7-XT7M EKIP DIP LSI-LSIG EKIP TOUCH (INSTALL.) UL
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
UL489
0,025 kg
0,027 kg