
1SDA074567R1
Spine
RATING PLUG In=800A T7-T7M UL new
Codice: 1SDA074567R1
Codice Metel: 1SDA074567R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
800 A
PLUG TARATURA NEW In=800A T7-T7M UL
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
UL
1 kg
Classificazione plug in 800A T7 T7M UL nuovo