Electrification businessCatalogo generale

1SDA107494R1

Serrature interruttore automatico - KLC

KLC-D KEY LOCK OPEN XT7M

Codice: 1SDA107494R1
Codice Metel: 1SDA107494R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • KEY LOCK SEVERAL IN OPEN FOR 1 C.BREAKER XT7M

  • Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • IEC60947-2, UL489

  • 0,1 kg

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci