Electrification businessCatalogo generale

1SDA105108R1

Protezione IP per gli operatori del motore

IP54 FLANGE SAME KEYS XT6 X MOE

Codice: 1SDA105108R1
Codice Metel: 1SDA105108R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • IP54 FLANGE PROTECTION WITH KEYS LOCK EQUAL FOR MOTOR OPERATOR XT6

  • Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • IEC60947-2

  • 1,26 kg

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci