MOL-S XT5-XT6 KE.LO. RONIS EQ.D 1228XMOE
Codice: 1SDA105097R1
Codice Metel: 1SDA105097R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
KEY LOCK RONIS EQUAL FELLOW D 1228 FOR MOTOR OPERATOR BETWEEN MORE C.BREAKERS XT5-XT6
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
0,08 kg