MOL-D XT5-XT6 KE.LO. RONIS SEV.1228XMOE
Codice: 1SDA105092R1
Codice Metel: 1SDA105092R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
KEY LOCK RONIS SEVERAL FOR MOTOR OPERATOR FOR 1 C.BREAKER XT5-XT6
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
0,071 kg