HTC-ES_BS WITH BACK SHIELD XT5 4P
Codice: 1SDA105038R1
Codice Metel: 1SDA105038R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
135x130x145
HIGH TERMINAL-COVERS FOUR-POLE EXTENDED DISTANCE WITH BACK SHIELD XT5
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
4
0,29 kg