Electrification businessCatalogo generale

1SDA104921R1

Motore di carica a molla - M

M XT7M 100-130 V AC/DC

Codice: 1SDA104921R1
Codice Metel: 1SDA104921R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • GEARED MOTOR DEVICE 100..130V AC-DC XT7M

  • Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • IEC60947-2, UL489

  • 2,2 kg

  • 100...130 V CA

    100...130 V CC

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci