RHD XT7 F/W STAND. DIRECT + 2 PLL
Codice: 1SDA104839R1
Codice Metel: 1SDA104839R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD DIRECT WITH DOUBLE PADLOCK DEVICE ON C.BREAKER FIXED-WITHDRAWABLE XT7
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
0,228 kg