AUX-C 2Q 400V AC/DC XT5 F/P
Codice: 1SDA104795R1
Codice Metel: 1SDA104795R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
2 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED V < 400V AC-DC WIRED FOR FIXED-PLUG-IN CIRCUIT-BREAKER XT5
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
2
0,127 kg