AUX-C 1Q + 1SY 400V AC/DC XT5 F/P
Codice: 1SDA104784R1
Codice Metel: 1SDA104784R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION V < 400V AC-DC WIRED ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT5
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
2
0,127 kg