KIT HR FP XT6 3PCS
Codice: 1SDA104772R1
Codice Metel: 1SDA104772R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
REAR TERMINALS HORIZONTAL 3pcs FOR FIXED PART XT6
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
3
0,145 kg