KIT W MP XT5 400A 3P
Codice: 1SDA104711R1
Codice Metel: 1SDA104711R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
400 A
KIT CONVERSION FOR MOVING PART WITHDRAWABLE THREE-POLE XT5 400
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
3
0,302 kg