UVD XT5-XT6 110..125VA.C./D.C.
Codice: 1SDA101981R1
Codice Metel: 1SDA101981R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
ELECTRONIC TIME DELAY 110...125V AC-DC FOR UNDERVOLTAGE RELEASE XT5-XT6
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
1,3 kg
110...125 V CA
110...125 V CC