KIT DIN50022 XT2 3P PIAS.FIS.PRO.DIN
Codice: 1SDA080704R1
Codice Metel: 1SDA080704R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
KIT DIN50022 XT2 3p PLATE DIN
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
3
0,207 kg