XT2 P FP 4P HR
Codice: 1SDA068191R1
Codice Metel: 1SDA068191R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
160 A
PARTE FISSA RIMOVIBILE PER INTERRUTTORE TMAX TETRAPOLARE CON TERMINALI POSTERIORI ORIZZONTALI XT2
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
50 / 60 Hz
IEC60947-2
4
1,35 kg
8 kV
690 V CA
500 V CC
1000 V