LTC XT2 3P COPRITERMINALI BASSI 2PCS
Codice: 1SDA066657R1
Codice Metel: 1SDA066657R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
COPRITERMINALI BASSI TRIPOLARI 2pcs XT2
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
3
0,057 kg