1SDA066634R1
Blocco del motore
MOL-M XT2-XT4 BL.RONIS SOLO MAN.MAN.XMOE
Codice: 1SDA066634R1
Codice Metel: 1SDA066634R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
BLOCCO RONIS A CHIAVI UGUALI SOLO MANOVRA MANUALE PER COMANDO A MOTORE XT2-XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
0,071 kg