KLC XT1 BL.RONIS CHIAVI UG.TIPO D APXINT
Codice: 1SDA066597R1
Codice Metel: 1SDA066597R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
BLOCCO RONIS A CHIAVI UGUALI TIPO D IN APERTO CON CHIAVE ESTRAIBILE IN POSIZIONE DI APERTO PER INTERRUTTORE XT1
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
0,064 kg