RHE_B XT2-XT4 W BASETTA X C.M.R. RINV.
Codice: 1SDA066484R1
Codice Metel: 1SDA066484R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
BASETTA PER COMANDO MANIGLIA ROTANTE A DISTANZA REGOLABILE PER INTERRUTTORE ESTRAIBILE XT2-XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
2 kg