RHE_B XT1-XT3 F/P BASETTA XC.M.R. RINV.
Codice: 1SDA066483R1
Codice Metel: 1SDA066483R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
BASETTA PER COMANDO MANIGLIA ROTANTE A DISTANZA REGOLABILE PER INTERRUTTORE FISSO-RIMOVIBILE XT1-XT3
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
0,199 kg