MOD XT1-XT3 480...525V AC
Codice: 1SDA066462R1
Codice Metel: 1SDA066462R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
COMANDO A MOTORE 480...525V CA AD AZIONE DIRETTA XT1-XT3
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
1,54 kg
480 ... 525 V CA