AUX-C 3Q+1SY 24VDC XT2..XT4 F/P
Codice: 1SDA066448R1
Codice Metel: 1SDA066448R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
3 CONTATTI DI SCAMBIO APERTO-CHIUSO + 1 CONTATTO SGANCIO AUTOMATICO V <(><<)> 24V CC CABLATI SU INTERRUTTORE FISSO-RIMOVIBILE XT2..XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
4
0,152 kg